MA - 스윙 도어 락

품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
MA - 스윙 도어 락
내구성이 강한 잠금 메카니즘이 고난이도 애플리케이션에서 성능 및 세련된 외형이 다양한 특징을 제공합니다. //이러한 메카니즘은 더욱 더 세련된 외형을 연출하기 위해 문의 전면이나 후면에서 장착하여 하드웨어를 보이지 않게 합니다.
  • 맥코이 이중 스프링 설계(폴용 스프링과 핸들용 스프링)로 작은 힘으로도 여닫을 수 있으며, 견고한 작동 느낌을 제공하고, 무거운 핸들 사용 시에도 문 핸들을 수평상태로 유지 가능
  • 스타 잠금 설계(옵션)에 보안 강화를 위해 3축 스타 키와 6핀 텀블러 잠금장치가 포함됨; 후크형 데드볼트 설계가 문이 올려지는 것을 방지함
  • 장기 사용을 위한 다양한 마감 조합 옵션 제공 - 크롬, 새틴 크롬, 황동, 다이아몬드 황동
  • 비잠금 버전에 비상 오버라이드 기능이 있는 프라이버시 노브(옵션) 포함
  • 다른 하드웨어 설계에 맞춰 원형 및 정사각형 장식쇠 옵션 사용 가능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 MA - 스윙 도어 락

보기 그리드 리스트

577개의 상품 중 1-38

내림차순
  1. MA-07-530-42-101

    스윙 도어 락, ,

  2. MA-07-430-42-101

    스윙 도어 락, ,

  3. MA-07-331-42-101

    스윙 도어 락, ,

페이지 당