MT - 패럿 판넬 래치
패럿 판넬 래치는 접촉 표면이 돌출된 내부 또는 외부 판넬 상의 설치를 위한 간편한 제품입니다

넓은 스프링 장전용 핸들은 문 열림에 편리한 그립을 제공하며, 댐핑 패드에 의해 래치가 세게 잠길 때의 소음을 줄여줍니다
- 돌출된 판넬 위에 장착할 수 있도록 특별히 설계되었으며, 래치의 전체 또는 부분 숨김 가능
- 수직 또는 수평으로, 직각 또는 경사의 각도로도 쉽게 설치
- 일자홈형 스트라이커 플레이트를 설치하면 확실한 체결을 위한 그립 조절 가능
- 폴리카보네이트/ABS 핸들이 다양한 마감 옵션 제공
- 모든 내식성 재질 채택으로 노출형 설치에 적합한 제품
- 검정색, 새틴, 크롬 및 다이아몬드 황동 마감으로 선택 가능합니다