로터리 래치 시스템

사우스코 로터리 래치 시스템을 사용하면 편리한 밀어닫기 방식으로 패널을 확실히 고정할 뿐만 아니라 사용 분야의 단일 지점 또는 여러 지점에서 숨김형 래칭 기능을 제공할 수 있습니다. 사우스코 로터리 래치는 어떤 환경에도 적합한 내구성 우수한 소재로 제작되며, 다양한 기계식 및 전자기계식 설계 버전 중에서 선택 가능합니다. 기계식 액추에이터 솔루션은 수동 또는 키 작동 방식의 유연한 보안 기능을 제공하고, 전자기계식 액추에이터 옵션은 숨김형 솔루션을 제공합니다.

image1

주요 혜택

  • Compression

    편리한 밀어닫기 방식

  • Security

    안전한 숨김형 래칭 및 소형 옵션

  • Multi-Point Compatibility

    단일 포인트 또는 멀티포인트 작동 옵션

  • Latching Range

    기계식 및 전자기계식 래칭 솔루션

  • Physical Requirements

    다양한 기계식 및 전자기계식 액추에이터 설계

  • Hand Keyed

    수동 및 키 작동 기계식 작동 옵션

모두 보기 로터리 래치 시스템

아래에서 제품을 선택하여 자세히 알아보거나 필터를 사용하여 옵션 범위를 좁혀보세요

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 로터리 래치 시스템

보기 그리드 리스트

1686개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당