MP - 柱式磁性带锁定插销的门锁

此款外形纤薄的磁性驱动门锁提供顺畅且稳固的锁定插销操作,适合在海运或休闲车辆应用情形中防止滑块抽屉、机柜或衣橱门因大浪或颠簸地形而突然开启。埋入式安装和具有吸引力的美观表面处理,为舱室内部装潢提升品位。
MP - 柱式磁性带锁定插销的门锁
整洁且耐用的设计可为门或抽屉应用情形提供实用功能和强劲性能。该门锁曾以其创新型设计、款式和使用便利性,荣获 2008 年船舶游艇设备展览会特别推荐设计奖 (DAME)。防腐蚀结构可应对海运和休闲车辆应用环境。
  • 可从垂直和水平两个方向安装和操作,以便与门或抽屉配合使用 门锁和保持器对齐的情况下,强劲的钕铁硼磁体可自动啮合锁定插销 为无须手动的柔和关闭抽屉滑道系统操作提供补充 纤薄尺寸甚至能贴合厚度仅为 0.75 英寸的门/抽屉面板边缘,表面上方无任何突出 轻按嵌入式手柄内置的触发器即可释放门锁 可调式保持器最多可实现 0.16 英寸的调节幅度 富有吸引力的表面处理选项为其他索斯科“一种外观”解决方案提供补充
  • 有缎光镀铬、抛光镀铬、抛光黄铜和黑色表面处理供选
  • 最大工作负荷 = 545N (122 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MP - 柱式磁性带锁定插销的门锁

无法找到相似的产品。