NY/CC - Nylatch电缆卡钉
索斯科的DZUS ® NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。

- 产生拉环并易于安装,只要轻推一下插棒。
- 拉动插棒,放松电缆卡箍
- 适用门板厚度 从.36mm (.014")至5.1mm (.201")
- 多孔设计适合直径为6.4mm (.25") 至38.1mm (1.5") 的线圈、导管等
- 盲孔安装完美之选
一系列柱塞与 NY 索环配合使用的垫圈。 选项包括尺寸、材料和面板厚度