Schnellverschlüsse

Die Schnellverschlüsse von Southco bieten im Vergleich mit herkömmlichen Techniken zur Verbindung von Platten mit Schrauben und Bolzen eine Reihe von Upgrade-Lösungen. Mit Designoptionen für die Minimierung von Installationskosten, eine schnellere und einfachere Wartung, Vibrationsfestigkeit und eine intuitivere Bedienung durch den Endanwender gibt es einen Southco-Schnellverschluss für jeden Befestigungsbedarf.

image1

Hauptvorteile

  • Less Time

    Erleichtern die schnelle und einfache Installation und Entfernung

  • Center of Gravity

    Bleiben mit der Platte verbunden und verhindern so den Verlust des Verschlusses

  • Security

    Materialien und Größen die einem breiten Spektrum von Anforderungen hinsichtlich Umgebungsbedingungen und Festigkeit entsprechen

  • Hand or Tool

    Hand- oder Werkzeugbetätigung

  • Vibration Resistant

    Bleiben auch unter Vibration sicher verschlossen

  • Compression

    Bieten eine konsistente Spannkraft und verhindert Überdrehen

Alle anzeigen Schnellverschlüsse

Wählen Sie unten ein Produkt aus, um mehr zu erfahren, oder verwenden Sie die Filter, um die Optionen einzugrenzen

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Schnellverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 1572

In absteigender Reihenfolge
pro Seite