Southco bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten, die für die Erhöhung des Komforts und der Sicherheit von Passagieren konzipiert sind und gleichzeitig die Transportsicherheit und die Bedienereffizienz für ein breites Spektrum an Innen- und Außenbereichen von Zügen verbessern. Als bewährter Anbieter für führende Erstausstatter für Schienenfahrzeuge und als jahrzehntelanger Tier-1-Lieferant versteht Southco die einzigartigen Anforderungen der Bahnindustrie..

Bahnindustrie
Bewährte professionelle Verschlusslösungen für die
Bahnindustrie
Warum Southco?
Bahnindustrie: Innovation und Leistung
Bahnindustrie: Innovation und Leistung
Southco bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten, die für die Erhöhung des Komforts und der Sicherheit von Passagieren konzipiert sind und gleichzeitig die Transportsicherheit und die Bedienereffizienz für ein breites Spektrum an Innen- und Außenbereichen von Zügen verbessern. Als bewährter Anbieter für führende Erstausstatter für Schienenfahrzeuge und als jahrzehntelanger Tier-1-Lieferant versteht Southco die einzigartigen Anforderungen der Bahnindustrie.

Anwendungen
Unterflur-Container und Verkleidungen
Southco bietet robuste, zuverlässige, vibrationsfeste und korrosionsbeständige Verschlüsse, die Außenklappen vor unberechtigtem Zugang schützen, schwierigen Umweltbedingungen standhalten und die Wartungskosten reduzieren. Mit einem umfassenden Angebot an Lösungen, die den Compliance-Spezifikationen und Sicherheitsanforderungen der Branche entsprechen, können unsere Zugangslösungen Designern für die Bahnindustrie helfen, eine Vielzahl an Einsatzbereichen in Innen- und Außenbereichen von Zugwaggons zu sichern.
Unterflur-Container und Verkleidungen
Southco bietet robuste, zuverlässige, vibrationsfeste und korrosionsbeständige Verschlüsse, die Außenklappen vor unberechtigtem Zugang schützen, schwierigen Umweltbedingungen standhalten und die Wartungskosten reduzieren. Mit einem umfassenden Angebot an Lösungen, die den Compliance-Spezifikationen und Sicherheitsanforderungen der Branche entsprechen, können unsere Zugangslösungen Designern für die Bahnindustrie helfen, eine Vielzahl an Einsatzbereichen in Innen- und Außenbereichen von Zugwaggons zu sichern.

Passagiersitze
Gewährleisten Sie mit den Positionierscharnieren und Displayträgern von Southco einen positiven ersten Eindruck und bieten Sie dabei optimalen Komfort, höchste Sicherheit und intuitive Bedienung für Passagiere. Unsere patentierten Produkte für die Positionierkontrolle halten Bildschirme, Armlehnen, Kopfstützen und Klapptische konstant in jedem gewünschten Winkel – ohne unterstützende Komponenten und driftfrei. Die Scharniertechnologie von Southco ist skalierbar, um jeder Anforderung an das Drehmoment und den Einbauraum gerecht zu werden. Sie bietet die notwendige Flexibilität, um eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anwendung zu schaffen.
Passagiersitze
Gewährleisten Sie mit den Positionierscharnieren und Displayträgern von Southco einen positiven ersten Eindruck und bieten Sie dabei optimalen Komfort, höchste Sicherheit und intuitive Bedienung für Passagiere. Unsere patentierten Produkte für die Positionierkontrolle halten Bildschirme, Armlehnen, Kopfstützen und Klapptische konstant in jedem gewünschten Winkel – ohne unterstützende Komponenten und driftfrei. Die Scharniertechnologie von Southco ist skalierbar, um jeder Anforderung an das Drehmoment und den Einbauraum gerecht zu werden. Sie bietet die notwendige Flexibilität, um eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anwendung zu schaffen.

Systeme im Deckenbereich und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Unsere robusten Befestigungs- und Verschlusslösungen gewährleisten die stabile Befestigung von Systemen im Deckenbereich, von Abdeckungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie von Beleuchtungsinstallationen. Sie zeichnen sich Korrosionsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit aus und bieten externe oder verdeckten Montageoptionen. Sie sind in vielfältigen Größen verfügbar, um sich an verschiedene Platzgegebenheiten anzupassen, und sind für den schnellen Zugang konzipiert.
Systeme im Deckenbereich und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Unsere robusten Befestigungs- und Verschlusslösungen gewährleisten die stabile Befestigung von Systemen im Deckenbereich, von Abdeckungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie von Beleuchtungsinstallationen. Sie zeichnen sich Korrosionsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit aus und bieten externe oder verdeckten Montageoptionen. Sie sind in vielfältigen Größen verfügbar, um sich an verschiedene Platzgegebenheiten anzupassen, und sind für den schnellen Zugang konzipiert.

Gepäckaufbewahrung
Verbessern Sie den Schutz und die Sicherheit von Schienenfahrzeugen und bieten Sie sichere Gepäckaufbewahrungsmöglichkeiten sowie eine sichere Zugangskontrolle für Personalbereiche mit elektronischen Verschlusslösungen. Southco's elektronische Verschlusslösungen für die Fernüberwachung und -steuerung machen das Schlüsselmanagement überflüssig, verbessern den Benutzerkomfort und erhöhen die physische Sicherheit.
Gepäckaufbewahrung
Verbessern Sie den Schutz und die Sicherheit von Schienenfahrzeugen und bieten Sie sichere Gepäckaufbewahrungsmöglichkeiten sowie eine sichere Zugangskontrolle für Personalbereiche mit elektronischen Verschlusslösungen. Southco's elektronische Verschlusslösungen für die Fernüberwachung und -steuerung machen das Schlüsselmanagement überflüssig, verbessern den Benutzerkomfort und erhöhen die physische Sicherheit.

Über Southco

Über 150 erfahrene Vertriebsingenieure und über 75 Konstrukteure weltweit

Kompletter Anwendungssupport vom Design bis zur Produktion

17 Produktions- und Lagerstandorte in 9 Ländern

Über 70 Jahre professioneller Produktinnovation

Über 100.000 Kunden in mehr als 83 Ländern

Weltweite Präsenz mit Vertrieb, Engineering und Kundenservice in über 30 Ländern