Spannverschlüsse

Die Spannverschlüsse von Southco bieten ein breites Spektrum an Lösungen für das sichere Zusammenziehen von Platten. Die Spannverschlüsse sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich, zum Beispiel mit Spannbügeln, sowie in einstellbaren und hochbelastbaren Ausführungen. Sie bieten einen mechanischen Vorteil, indem durch Handbetätigung Kräfte erzeugt werden, die erforderlich sind, um Dichtungen zu komprimieren und Rattern zu unterdrücken.

Spannverschlüsse

Hauptvorteile

  • Center of Gravity

    Platten werden zusammengezogen und sicher in Position gehalten

  • Compression

    Mechanischer Vorteil zum Komprimieren von Dichtungen und für eine sichere Abdichtung

  • Product Design

    Einfache Spezifikation und Installation

  • Strength

    In einer großen Auswahl an Größen und Stärken erhältlich

  • Physical Requirements

    Geeignete Werkstoffe und Oberflächen für jede Umgebung

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Spannverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 384

In absteigender Reihenfolge
  1. R5-0074-17

    Latch

  2. R2-0055-17

    Latch

  3. R2-0259-17

    Latch

  4. R2-0267-17

    Latch

pro Seite