Verbessern Sie den Komfort, die Bequemlichkeit und die ergonomische Leistung Ihrer Baugeräte mit professionellen Verschlusslösungen, die sich durch intuitive Bedienung und robuste Zuverlässigkeit auszeichnen.

Baufahrzeuge
Bewährte Verschlusslösungen
für Baufahrzeuge
Warum Southco?
Robuste Lösungen für die Baustellenumgebung
Robuste Lösungen für die Baustellenumgebung
Verbessern Sie den Komfort, die Bequemlichkeit und die ergonomische Leistung Ihrer Baugeräte mit professionellen Verschlusslösungen, die sich durch intuitive Bedienung und robuste Zuverlässigkeit auszeichnen.

Anwendungen
Zugangstüren
Sichern Sie Zugangstüren zu Geräten mit robusten Verschlusslösungen, die für Beständigkeit in rauen Umgebungen konzipiert sind. Unsere komplette Produktlinie der „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse mit mechanischen und elektronischen Betätigungen sowie Bowdenzügen ist darauf ausgerichtet, zu einem kompletten System für die Zugangskontrolle zu Türen kombiniert zu werden.
Zugangstüren
Sichern Sie Zugangstüren zu Geräten mit robusten Verschlusslösungen, die für Beständigkeit in rauen Umgebungen konzipiert sind. Unsere komplette Produktlinie der „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse mit mechanischen und elektronischen Betätigungen sowie Bowdenzügen ist darauf ausgerichtet, zu einem kompletten System für die Zugangskontrolle zu Türen kombiniert zu werden.

Innenräume
Angesichts der Tatsache, dass Bediener den Großteil des Tages in einem Fahrzeug verbringen, haben Sicherheit und Komfort beim Design des Kabineninneren höchste Priorität . Die Positioniertechnologie, die ergonomischen Verschlüsse und die elektronischen Verschlusslösungen von Southco sind für Komfort und Bequemlichkeit des Bedieners konzipiert.
Innenräume
Angesichts der Tatsache, dass Bediener den Großteil des Tages in einem Fahrzeug verbringen, haben Sicherheit und Komfort beim Design des Kabineninneren höchste Priorität . Die Positioniertechnologie, die ergonomischen Verschlüsse und die elektronischen Verschlusslösungen von Southco sind für Komfort und Bequemlichkeit des Bedieners konzipiert.

Fahrerkabine
Sichern Sie Motorabdeckungen, Batteriekästen, Staufächer und Zugangsklappen und verringern Sie den Wartungsaufwand mit zuverlässigen, kompakten und vibrationsfesten Verschlusslösungen von Southco. Unsere Lösungen halten nachweislich über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs und helfen so die Gesamtbetriebskosten von Baugeräten zu verringern.
Fahrerkabine
Sichern Sie Motorabdeckungen, Batteriekästen, Staufächer und Zugangsklappen und verringern Sie den Wartungsaufwand mit zuverlässigen, kompakten und vibrationsfesten Verschlusslösungen von Southco. Unsere Lösungen halten nachweislich über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs und helfen so die Gesamtbetriebskosten von Baugeräten zu verringern.

Über Southco

Über 150 erfahrene Vertriebsingenieure und über 75 Konstrukteure weltweit

Kompletter Anwendungssupport vom Design bis zur Produktion

17 Produktions- und Lagerstandorte in 9 Ländern

Über 70 Jahre professioneller Produktinnovation

Über 100.000 Kunden in mehr als 83 Ländern

Weltweite Präsenz mit Vertrieb, Engineering und Kundenservice in über 30 Ländern