Seit mehr als 100 Jahren hilft Southco OEMs für Geräte bei der Lösung und Überwindung technischer Herausforderungen. Unsere Leidenschaft, unsere Vision und unser Fokus ist es, unseren Kunden zu helfen, ihre Produkte mit Southco's langlebigen Verschlusslösungen zu differenzieren. Southco‘s Lösungen für medizinische Geräte bieten eine verbesserte Endnutzerfahrung und eine höhere Sicherheit, um regulatorische Anforderungen und Patientenbedürfnisse zu erfüllen.

Medizintechnik
Professionelle Verschlusslösungen für
die Medizintechnik
Wertangebot?
Unterstützung der Medizintechnik-Branche
Unterstützung der Medizintechnik-Branche
Seit mehr als 100 Jahren hilft Southco OEMs für Geräte bei der Lösung und Überwindung technischer Herausforderungen. Unsere Leidenschaft, unsere Vision und unser Fokus ist es, unseren Kunden zu helfen, ihre Produkte mit Southco's langlebigen Verschlusslösungen zu differenzieren. Southco‘s Lösungen für medizinische Geräte bieten eine verbesserte Endnutzerfahrung und eine höhere Sicherheit, um regulatorische Anforderungen und Patientenbedürfnisse zu erfüllen.

Anwendungen
Verbesserte Sicherheit und geringeres Infektionsrisiko
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco beschränken und überwachen den Zugang zu Geräten, die geregelte Substanzen und Patientenakten enthalten, und machen gleichzeitig physische Schlüssel überflüssig, um die Ausbreitung von Infektionen zu reduzieren.
Verbesserte Sicherheit und geringeres Infektionsrisiko
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco beschränken und überwachen den Zugang zu Geräten, die geregelte Substanzen und Patientenakten enthalten, und machen gleichzeitig physische Schlüssel überflüssig, um die Ausbreitung von Infektionen zu reduzieren.

Maximale Festigkeit für kleine Anwendungen
Kompakte Lösungen bieten eine hohe mechanische Festigkeit in einem kleineren Gehäuse und ermöglichen eine zuverlässige Verriegelung bei medizinischen Anwendungen mit beschränktem Raum.
Maximale Festigkeit für kleine Anwendungen
Kompakte Lösungen bieten eine hohe mechanische Festigkeit in einem kleineren Gehäuse und ermöglichen eine zuverlässige Verriegelung bei medizinischen Anwendungen mit beschränktem Raum.

Langanhaltende Leistung von Geräten
Southco bietet professionelle Verschlusstechnik zur Lösung verschiedener Design-Herausforderungen – mit Verschlüssen, Befestigungselementen und Scharnieren, die so konzipiert sind, dass sie Vibrationen, Lärm und Korrosion reduzieren.
Langanhaltende Leistung von Geräten
Southco bietet professionelle Verschlusstechnik zur Lösung verschiedener Design-Herausforderungen – mit Verschlüssen, Befestigungselementen und Scharnieren, die so konzipiert sind, dass sie Vibrationen, Lärm und Korrosion reduzieren.

Kontrollierte Positionierung von Geräten
Southco's Scharniere mit Positioniertechnologie, Display-Träger und Gegengewichtsmechanismen ermöglichen das sichere Öffnen und einfache Positionieren von schweren Gerätedeckeln und Monitoren. Eine zuverlässige Positionssteuerung sorgt dafür, dass Drift und wiederholte manuelle Einstellung vermieden werden.
Kontrollierte Positionierung von Geräten
Southco's Scharniere mit Positioniertechnologie, Display-Träger und Gegengewichtsmechanismen ermöglichen das sichere Öffnen und einfache Positionieren von schweren Gerätedeckeln und Monitoren. Eine zuverlässige Positionssteuerung sorgt dafür, dass Drift und wiederholte manuelle Einstellung vermieden werden.

Gewährleistung von Hygiene und Sicherheit
Verdeckte Hardware ermöglicht die einfache Reinigung und glatte Oberflächen, während die IP69K-konformen Verschlüsse zur Einhaltung von Hygienestandards beitragen. Unverlierbare Hardware reduziert das Risiko, dass Teile von wichtigen Schutzvorrichtungen oder Platten abfallen oder verloren gehen.
Gewährleistung von Hygiene und Sicherheit
Verdeckte Hardware ermöglicht die einfache Reinigung und glatte Oberflächen, während die IP69K-konformen Verschlüsse zur Einhaltung von Hygienestandards beitragen. Unverlierbare Hardware reduziert das Risiko, dass Teile von wichtigen Schutzvorrichtungen oder Platten abfallen oder verloren gehen.

Innovative Lösungen für die Robotik im Gesundheitswesen
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco ermöglichen die Fernsteuerung und -überwachung von Zugangsklappen an Point-of-Care-Geräten und Sterilisationsrobotern.
Innovative Lösungen für die Robotik im Gesundheitswesen
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco ermöglichen die Fernsteuerung und -überwachung von Zugangsklappen an Point-of-Care-Geräten und Sterilisationsrobotern.

Produkte
Scharniere mit Torsionsfeder
Scharniere mit Torsionsfeder neutralisieren das Gewicht von schweren Platten und Deckeln und ermöglichen so eine sicherere und ergonomische Bedienung durch den Benutzer.
Scharniere mit Torsionsfeder
Scharniere mit Torsionsfeder neutralisieren das Gewicht von schweren Platten und Deckeln und ermöglichen so eine sicherere und ergonomische Bedienung durch den Benutzer.

Display-Träger
Erfahren Sie, wie Southco‘s proprietäre Positioniertechnologie genau den Bedienaufwand bietet, der erforderlich ist, um medizinische Geräte und Displays ohne Drift oder manuelle Einstellung zu positionieren.
Display-Träger
Erfahren Sie, wie Southco‘s proprietäre Positioniertechnologie genau den Bedienaufwand bietet, der erforderlich ist, um medizinische Geräte und Displays ohne Drift oder manuelle Einstellung zu positionieren.

Elektronische Verschlüsse
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco beschränken und überwachen den Zugang zu Geräten, die geregelte Substanzen und Patientenakten enthalten.
Elektronische Verschlüsse
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco beschränken und überwachen den Zugang zu Geräten, die geregelte Substanzen und Patientenakten enthalten.

IP69K-konformer
Kompressionsverschluss
Abgedichtete Versionen unserer E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse sind temperaturbeständig, hochdruckreinigungsfähig und entsprechen DIN EN1672-2 und IP69K.
IP69K-konformer
Kompressionsverschluss
Abgedichtete Versionen unserer E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse sind temperaturbeständig, hochdruckreinigungsfähig und entsprechen DIN EN1672-2 und IP69K.

Unverlierbare Verschlüsse
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse bieten schnellen Zugang zu medizinischen Geräten und sind in einer unverlierbaren Ausführung erhältlich, die das Risiko des Verlustes oder Herabfallens von Teilen verringert.
Unverlierbare Verschlüsse
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse bieten schnellen Zugang zu medizinischen Geräten und sind in einer unverlierbaren Ausführung erhältlich, die das Risiko des Verlustes oder Herabfallens von Teilen verringert.

Verdeckte Scharniere und Verschlüsse
Verdeckte „Rotary“ Verschlüsse bieten eine hochfeste Verriegelung für Sicherheit und Haltbarkeit mit einfacher Druckverriegelung. Verdeckte Mechanismen ermöglichen außerdem die einfache Reinigung und sorgen für eine glatte Oberfläche.
Verdeckte Scharniere und Verschlüsse
Verdeckte „Rotary“ Verschlüsse bieten eine hochfeste Verriegelung für Sicherheit und Haltbarkeit mit einfacher Druckverriegelung. Verdeckte Mechanismen ermöglichen außerdem die einfache Reinigung und sorgen für eine glatte Oberfläche.

Über Southco

Über 150 erfahrene Vertriebsingenieure und über 75 Konstrukteure weltweit

Kompletter Anwendungssupport vom Design bis zur Produktion

17 Produktions- und Lagerstandorte in 9 Ländern

Über 70 Jahre professionelle Produktinnovation

Über 100.000 Kunden in mehr als 83 Ländern

Weltweite Präsenz mit Vertrieb, Engineering und Kundenservice in über 30 Ländern