Riegelverschlüsse

Die Riegelverschlüsse von Southco sichern Türen mit einer 90-Grad-Drehung, indem sie ein robustes und zuverlässiges Schließen der Türen gewährleisten. Ein großes Angebot an Schließoptionen mit Griff, Werkzeug und Schloss sowie staub- und wasserdichte Varianten bieten Sicherheit und Abdichtung für nahezu jede Anwendung.

Riegelverschlüsse

Hauptvorteile

  • 90 degree turn

    Betätigung mit einer einfachen 90-Grad-Drehung

  • Stainless Steel

    Abdichtung gegen Wasser und Staub

  • Key Choice System

    Optionen für Schlüssel-, Werkzeug und Handbetätigung

  • Mounting Options

    Optionen mit einstellbarem Haltebereich zum Ausgleich von Toleranzen

  • Performance Data

    Einfache Installation

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Riegelverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-35 von 3666

In absteigender Reihenfolge
pro Seite