Professionelle Verschlusslösungen helfen den Herstellern von Selbstbedienungslösungen, hohe Standards in Bezug auf Leistung, Bedienfreundlichkeit und Sicherheit bei einem hochwertigen ästhetischen Design zu erreichen. Kurz gesagt, Southco kennt sich mit Selbstbedienungsanwendungen aus.

Selbstbedienungsautomaten
Verschlusslösungen für
Selbstbedienungsautomaten von Southco
Warum Southco?
Außergewöhnliche Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung
Außergewöhnliche Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung
Professionelle Verschlusslösungen helfen den Herstellern von Selbstbedienungslösungen, hohe Standards in Bezug auf Leistung, Bedienfreundlichkeit und Sicherheit bei einem hochwertigen ästhetischen Design zu erreichen. Kurz gesagt, Southco kennt sich mit Selbstbedienungsanwendungen aus.

Anwendungen
Verbesserte Sicherheit und Ästhetik
Durch die Nutzung robuster und verdeckter Verschlüsse werden Angriffspunkte für Vandalen und Diebe eliminiert und auf diese Weise unerwünschte Kosten vermieden. Gleichzeitig wird das ästhetische Design der Anwendung verbessert.
Verbesserte Sicherheit und Ästhetik
Durch die Nutzung robuster und verdeckter Verschlüsse werden Angriffspunkte für Vandalen und Diebe eliminiert und auf diese Weise unerwünschte Kosten vermieden. Gleichzeitig wird das ästhetische Design der Anwendung verbessert.

Physische Schlüssel eliminieren
Southco's umfassendes und flexibles Sortiment an elektronischen Verschlusslösungen macht physische Schlüssel überflüssig und unterstützt eine verbesserte Effizienz in der Bedienung. Außerdem werden Kosten durch gestohlene Schlüssel oder schlechtes Schlüsselmanagement vermieden.
Physische Schlüssel eliminieren
Southco's umfassendes und flexibles Sortiment an elektronischen Verschlusslösungen macht physische Schlüssel überflüssig und unterstützt eine verbesserte Effizienz in der Bedienung. Außerdem werden Kosten durch gestohlene Schlüssel oder schlechtes Schlüsselmanagement vermieden.

Verbesserte Gerätezuverlässigkeit
Die bewährten Lösungen von Southco gewährleisten eine längere Haltbarkeit von Kiosks und verringern den Bedarf an Ersatzteilen und Wartung. Die Komponenten von Southco zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen harte Umgebungsbedingungen und Vandalismus aus.
Verbesserte Gerätezuverlässigkeit
Die bewährten Lösungen von Southco gewährleisten eine längere Haltbarkeit von Kiosks und verringern den Bedarf an Ersatzteilen und Wartung. Die Komponenten von Southco zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen harte Umgebungsbedingungen und Vandalismus aus.

Ultimative Kundenerfahrung
Southco's Scharniere und Lösungen für die Display-Positionierung bieten einzigartige Optionen für das Industriedesign sowie einen verbesserten ergonomischen Komfort. Southco ermöglicht die reibungslose, sichere Positionierung von Monitoren, Bildschirmen und Wartungsabdeckungen, um eine verbesserte Erfahrung für Endanwender und Wartungspersonal zu gewährleisten.
Ultimative Kundenerfahrung
Southco's Scharniere und Lösungen für die Display-Positionierung bieten einzigartige Optionen für das Industriedesign sowie einen verbesserten ergonomischen Komfort. Southco ermöglicht die reibungslose, sichere Positionierung von Monitoren, Bildschirmen und Wartungsabdeckungen, um eine verbesserte Erfahrung für Endanwender und Wartungspersonal zu gewährleisten.

Konnektivität und Prüfprotokolle
Sicherer und komfortabler Zugang nach Bedarf. Gewährleistung von Konnektivität und Nachverfolgung des Zugangs zu Geräten mit intelligenten elektronischen Verschlusslösungen. Weitere Vorteile sind die Möglichkeit der Fernüberwachung durch das Wartungspersonal und zugängliche Prüfprotokolle.
Konnektivität und Prüfprotokolle
Sicherer und komfortabler Zugang nach Bedarf. Gewährleistung von Konnektivität und Nachverfolgung des Zugangs zu Geräten mit intelligenten elektronischen Verschlusslösungen. Weitere Vorteile sind die Möglichkeit der Fernüberwachung durch das Wartungspersonal und zugängliche Prüfprotokolle.

Über Southco

Hardware, die auf die Erfüllung der Standards für Korrosionsbeständigkeit, für das Eindringen von Substanzen und die Integrität von Dichtungen geprüft wurde

Verbessern Sie die Benutzerergonomie

17 Produktions- und Lagerstandorte in 9 Ländern

Über 70 Jahre professioneller Produktinnovation

Gewährleisten Sie die Sicherheit des Geräteinhalts

Verwalten und kontrollieren Sie den Zugang zu Geräten