CM - Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel

Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
CM - Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Gehäuse aus Zinkdruckguß in zwei Hauptlängen werden ergänzt von einer Vielzahl von strukturellen und Design-Optionen, um eine substantielle Auswahl an Lösungsmöglichkeiten für die Anwendung von Riegelverschlüssen zu schaffen, die nicht mit Kompression schließen müssen.
  • Die modulare Konstruktion dieser Serie erlaubt zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten zur Anpassung an Montagebedingungen, Schutzart und Zugangskontrolle
  • Ausführungen mit Dichtung erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP66/NEMA4
  • Alle Ausführungen sind für den Rechts- oder Linksanschlag erhältlich
  • Der wechselbare Schließzylinder ist Standard für die meisten Southco Verschlüsse und erlaubt innerhalb dieser eine freie Verwaltung der Zugriffsrechte mit einer Einschränkung: werkzeugbetätigte Schließzylinder sind nicht wechselbar
  • Alternativ ist eine Ausführung mit Flügelgriff erhältlich
  • Der Miniatur-Schließzylinder biete die Option gleicher Schließung oder eine begrenzte Auswahl von Schlüsselcodierungen
  • Alle Ausführungen lassen sich leicht betätigen und rasten in der Endstellung ein
  • Erhältlich mit Flügelgriff ohne Schloß oder mit Zylinderschloß und Schlüsselbetätigung
  • Erhältlich in zwei Gehäusegrößen, die Ausführungen "kurz" für Haltebereiche von 12,5 mm bis 32 mm und "lang" für Haltebereiche von 25 mm bis 44,5 mm
  • Erhältlich mit den Oberflächen "verchromt" oder "schwarz pulverbeschichtet" einschließlich der Ausführungen mit integriertem Zylinderschloß mit Edelstahlkappe und -blende
  • Erhältlich in den Ausführungen für den Rechts- oder Linksanschlag
  • Nur die Ausführung für die Blindlochmontage ist schwarz-pulverbeschichtet erhältlich. Die Kunststoffkappen der Schlüssel können mit kundenspezifischer Prägung geliefert werden
  • Klauenscheiben sichern die Verschlüsse in weichen Werkstoffen wie Holz, Spanplatten und Kunststoffen gegen Verdrehen
  • Feder-Clip für die schnelle Installation, wie erforderlich für eine Großserienfertigung.
  • Dichtungsscheibe und innenliegender O-Ring machen den Verschluß geeignet für Anwendungen auch gem. NEMA 4 und IP-66. Durchschnittliche Bruchlast des Riegels: 180 N (40 lbs.)
  • Die Standardausführungen gestatten die Anpassung an Haltebereiche von 1,6 mm bis 57,2 mm
  • Die Miniatur-Riegelverschlüsse dieser Serie mit einem Aussendurchmesser von nur 14,9 mm und einer Riegellänge von 16,4 mm eignen sich für Haltebereiche kleiner als 21,5 mm und max. Türblattstärken von 7,5 mm

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade CM - Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 127

In absteigender Reihenfolge
  1. CM-5-7S401-2TB

    Reigelverschlüß

  2. CM-9-1B109-12N

    Reigelverschlüß

  3. CM-9-1B109-21B-KA

    Reigelverschlüß

  4. CM-2-1C101-2SB

    Reigelverschlüß

  5. CM-9-1C109-21B-KA

    Reigelverschlüß

  6. CM-5-1S401-2TB

    Reigelverschlüß

  7. CM-2-2B101-2SB

    Reigelverschlüß

  8. CM-9-1C109-21B-KD

    Reigelverschlüß

  9. CM-5-7S409-2TB

    Reigelverschlüß

  10. CM-5-2S401-2TB

    Reigelverschlüß

  11. CM-5-1S409-2TB

    Reigelverschlüß

  12. CM-3-1B101-NUB

    Reigelverschlüß

  13. CM-2-1B109-2SB

    Reigelverschlüß

  14. CM-2-6C101-2SB

    Reigelverschlüß

  15. CM-6-1S401-NUB

    Reigelverschlüß

  16. CM-5-2S409-2TB

    Reigelverschlüß

  17. CM-5-6S401-2TB

    Reigelverschlüß

Seite
pro Seite