Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Modulares Verschlusssystem für isolierte Türen

Southco hat sein Angebot an Mehrpunkt-Verschlusssystemen um eine neue Lösung erweitert, die für Türen mit einer Stärke von bis zu 10 cm geeignet ist. Das M4 Modulare Verschlusssystem von Southco bietet eine vielseitige Lösung mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und erfüllt die wachsende Nachfrage nach isolierten Türen in HLK-Anwendungen. Das M4 Modulare Verschlusssystem wurde entwickelt, um Maßabweichungen bei Gehäuseplatten zu berücksichtigen und bietet eine flexible Lösung für eine Reihe von HLK-Geräten. 

Modulare Konfiguration

Das M4 Modulare Verschlusssystem von Southco unterstützt verschiedene Schließfunktionen und Designelemente. Der Kunststoffgriff kann mit Vorhängeschloss sowie mit schlüssel- oder werkzeugbetätigten Schlössern ausgestattet werden, während der Einpunkt- oder Mehrpunkt-Verschluss mit verstellbaren Riegeln, einem Druckentlastungsbügel und einem internen Auslösegriff konfiguriert werden kann.

Reduzierte Wärmeleitfähigkeit

Das M4 Modulare Verschlusssystem wurde unter Verwendung spezieller Materialien entwickelt, um die Wärmeleitfähigkeit zu verringern. 

Zusätzliche Funktionen

Neben seinen vielseitigen Schließfunktionen ist das M4 Modulare Verschlusssystem leicht zu installieren und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich.

Die Mehrpunkt-Verschlusssysteme von Southco stellen eine umfassende Lösung für den Einsatz an großen Türen dar. Mit einer einfachen Drehung des Griffs eines Mehrpunktsystems können mehrere Verschlusspunkte entlang großer Türen gesichert werden. Mit zahlreichen Ausführungen in Bezug auf Schließsicherheit und Griffe in Kombination mit optionalen Abdichtungsfunktionen stellt es eine ideale Lösung für die meisten Einsatzbereiche mit großen Türen dar – so auch für HLK-Gehäuse.

Das M4 Modulare Verschlusssystem bietet zuverlässige Kompression, umfassendere Einstellungsoptionen und verbesserte Druckentlastungsfunktionen für Gehäuseanwendungen, bei denen die Isolierung höchste Priorität hat. 

Weitere Informationen zu Southco's gesamte Produktlinie der Mehrpunkt-Verschlusslösungen finden Sie auf unserer Produktseite für Kipp-Drehhebelverschlüsse und Mehrpunktsysteme.

Siehe ähnliche Ressourcen