Was sind unverlierbare Schrauben?
Eine unverlierbare Schraube ist ein Befestigungselement, das so konstruiert ist, dass es mit einer Platte oder einer Baugruppe verbunden bleibt, auch wenn es gelöst wird, sodass die Schraube während des Betriebs nicht verloren gehen kann. Dies wird durch ein Halteverfahren oder eine Presspassung erreicht, die die Schraube sicher in der Außenplatte hält. Unverlierbare Schrauben werden normalerweise an Platten befestigt, indem die Hülse (das ringförmige Element, das die Schraube umgibt) in den Untergrund gedrückt wird und die Schraube an ihrem Platz hält.
Ein einzigartiges Merkmal von unverlierbaren Schrauben ist die Konstruktion mit Druckfeder, die das Gewinde zurückzieht, wenn die Schraube nicht angezogen ist. Diese Eigenschaft gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und verhindert, dass die Schraube bei der Montage oder Wartung andere Komponenten beschädigt. Unverlierbare Schrauben sind in einer Vielzahl von Kopfformen, Materialien und Montageoptionen erhältlich, die einen vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Branchen ermöglichen. Unverlierbare Schrauben können aus dauerhaften Werkstoffen wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff hergestellt werden und können so konstruiert werden, dass sie spezifische Anforderungen für den Zugang und die Materialkompatibilität erfüllen.
Die wichtigsten Vorteile von unverlierbaren Schrauben:
- Verhinderung von Hardware-Verlust: Unverlierbare Schrauben bleiben an ihrem Platz, auch wenn sie gelöst sind, und reduzieren so das Risiko, dass Komponenten verloren gehen.
- Einfache Handhabung: Die Konstruktion mit Druckfeder ermöglicht ein schnelles und effizientes Lösen und Anziehen.
- Vielseitigkeit: Erhältlich in verschiedenen Kopfformen und Materialien für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
Typische Anwendungsbereiche
Unverlierbare Schrauben werden in vielen Industriezweigen eingesetzt, in denen Bauteile sicher und zuverlässig befestigt werden müssen, ohne dass Kleinteile verloren gehen können. Die Hauptanwendungsgebiete sind
- Server: und Netzwerkausstattung: In der IT- und Rechenzentrumsbranche werden unverlierbare Schrauben zur Befestigung von Servergehäusen, Racksystemen und anderen Netzwerkgeräten verwendet. Da diese Systeme häufig gewartet werden müssen, bieten unverlierbare Schrauben eine praktische Lösung, die es dem Anwender ermöglicht, die Schrauben zu lösen, ohne sie vollständig von der Platte entfernen zu müssen.
- Elektrische Geräte: Bei vielen elektrischen Geräten, einschließlich Schalttafeln und Stromverteilern, werden unverlierbare Schrauben verwendet, um die Zugangsplatten zu befestigen. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zu den internen Komponenten und stellt sicher, dass die Schrauben an der Platte befestigt bleiben.
- Allgemeine Gehäuse: In allen Baugruppen oder Gehäusen, in denen ein schneller Zugang und eine schnelle Wartung erforderlich sind, sind unverlierbare Schrauben die perfekte Lösung. Dazu gehören Anwendungen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Medizintechnik.
Ihr Einsatz in Umgebungen, in denen Sicherheit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, ist besonders wichtig. In diesen Industriezweigen besteht die Gefahr, dass Schrauben in Maschinen oder Anlagen verloren gehen, was zu Betriebsstörungen oder Schäden führen kann.


Southco's Angebot an unverlierbaren Schrauben
Southco bietet eine breite Palette von unverlierbaren Schrauben für verschiedene industrielle Anforderungen. Das Sortiment umfasst zahlreiche Kopfformen, von Rändelköpfen oder Schraubenköpfen mit Schlitz bis hin zu Kunststoff- und Aluminiumausführungen die auf ergonomische Handhabung und Ästhetik ausgelegt sind. Sie sind auch in verschiedenen Materialien erhältlich, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Umgebungen gerecht zu werden, z. B. Korrosionsbeständigkeit oder Leichtbau.
Die unverlierbaren Schrauben von Southco sind mit verschiedenen Montagemethoden erhältlich:
- Einpresshülse oder Niethülse: Diese Optionen sind für Metallbleche geeignet und gewährleisten eine sichere Montage.
- Oberflächenmontage (SMT): Die Oberflächenmontage wird hauptsächlich in Leiterplatten (PCBs) verwendet und ermöglicht eine einfache Integration in elektronische Komponenten.
- Niethülse (schwimmend): Ideal für Anwendungen, bei denen ein erheblicher Ausrichtungsfehler vorliegt, da sie Flexibilität bei der Befestigung ermöglicht.
Aufgrund dieser Eigenschaften sind die unverlierbaren Schrauben von Southco anpassungsfähig und können in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden.
Weitere Informationen über die unverlierbaren Schrauben von Southco finden Sie auf unserer Website.