EA-K1 - “Keypad Access Controller”
Einfachste Lösung zum kostengünstigen Übergang auf den elektronisch überwachten und gesteuerten Zugang mit dem Verzicht auf übliche Schlüssel. Diese kleine Tastatur ist nicht nur eine Eingabeeinheit sondern ein autarkes System, welches mit einem Codespeicher die Funktionen einer programmierbaren Identifikationseinheit bietet, die direkt alle Southco Elektromechanischen Verschlüsse steuern kann.