NY/CC Nylatch Kabelklemmen
Die DZUS® NY-CC Stössel von Southco sind für die Verwendung mit den NY-WG Tüllen konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff, die in verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben erhältlich sind. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.

- Eine Schlinge bilden? und einfach installieren durch Druck auf den Druckstift.?
- Druckstift anziehen? zum Lösen des Kabels und zur wiederverwendung der Klemme.
- Passend für Plattenstärken von 0,36 mm (.014") bis 5,1 mm (.201").
- Mehrlochausführung, passend für Drahtbündel, Rohre usw. von 6,4 mm (.25") bis 38,1 mm (1.5") im Durchmesser.
- Ideal für Blindloch-Montage
Eine Reihe von Stösseln, die mit den NY-Tüllen zusammenpassen. Zu den Optionen gehören Größe, Kopfart, Material und Plattenstärke
Erhältlich in schwarzem oder weißem Nylon (UL94-HB) oder flammhemmendem schwarzen Polyester (UL94-V0)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen