KH - Aushängbare Scharniere
Diese sehr kompakten Scharniere sind für eine schnelle und wirtschaftliche Montage in der Kante von Profiltüren konzipiert. Alle besitzen einen Öffnungswinkel von 180°. Passend für Standard-Materialstärken sind sie in verschiedenen Größen erhältlich.

Der Rahmenflügel ist gegen den Rahmen zu schrauben. Das abgewinkelte Flügelteil wird nur in einen gestanzten Ausschnitt im Türkantenprofil gesetzt. Sobald der Scharnierstift eingesetzt ist, bleiben beide Flügel unverdrehbar mit einander verbunden.
- Paßt virtuell bündig in entsprechend vorbereitete Profil-Metalltüren, so daß die Frontseite nicht durch hervorstehende Teile beeinträchtig wird.
- Robuste Metallgußkonstruktion
- Ausführungen zur Anpassung an Blechstärken von 1 mm bis 2mm sind erhältlich
- Die Flügel der KH Scharniere lassen sich durch die verdrehsichere Lage im Profil je mit einer Schraube M6 montieren. Die Flügel besitzen ein Innengewinde M6
- Aushängbare Scharniere erlauben ein schnelles Aushängen der Türen für einen ungehinderten Zugang im Servicefall
- Die Scharnierstifte der aushängbaren KH Scharniere sind für die Modelle T1 und T2 in der Ausführung aus Thermoplast oder Metall separat zu bestellen
- Die robusten Scharniere der Produktklasse KH sind axial und radial mit 1200 N bis 3000 N belastbar
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: