CA - Scharnier mit Torsionsfeder
Mit dem CA Scharnier mit Torsionsfeder können schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden. Das CA Scharnier mit Torsionsfeder wird über Außenmontage angebracht, sodass im Inneren des Gehäuses mehr Kapazität zur Verfügung steht. Zusätzliche unterstützende Komponenten werden nicht benötigt.

Diese Scharniere weisen ein Federsystem auf, das den Aufwand des Anhebens und Stützens von Klappen, Türen und Platten durch ein Gegengewicht zum Eigengewicht der Klappe reduziert und ein präzises Gleichgewicht für die einfache Positionierung herstellt.
- Gleicht schwere Lasten aus und hält Türen und Platten in Position
- Außenmontage sorgt für mehr Platz im Inneren des Gehäuses
- Macht zusätzliche unterstützende Komponenten überflüssig
- Bewahrt eine konsistente Leistung ohne Wartung oder Neujustierung
- Leichte und hochbelastbare Modelle stehen zur Verfügung, um die einfache Bedienbarkeit für ein großes Spektrum an Klappengrößen zu gewährleisten.
- Erhältlich in einer Standard-Schwarzpulver-Beschichtung und kundenspezifischen Farboptionen.
- Anpassbare Montageloch-Schablonen