ST - 카운터밸런스 내장형 힌지
카운터밸런스 위치 제어 경첩은 넓은 범위의 토크 값에 걸쳐 사용할 수 있고, 무거운 물체의 위치를 제어하는 세련된 해결책을 제공합니다

금속 구조의 ST 시리즈 힌지는 소형 패키지내의견고하고 오래 지속되는 높은 토크 성능을 제공합니다. // 카운터밸런스 위치제어 힌지는 사용자의 필요한 들어올림 동작 노력을 감소시키는 보조적 역할을 지원하고, 설계자에게 사용자가 원하는 판넬 또는 스크린 위치를 제어하기 위한 성능을 제공합니다.
- 신뢰할 수 있는 토크는 기계적인 보조 장치의 필요성 제거
- 일정한 토크 디자인은 평상시 온도에 의한 영향을 받지 않고 별도의 유지 보수 또는 조정 없이 일정한 성능을 제공
- 사출 성형과 통합되어 산업 디자인 강화
- 설계 요건을 수용하는 토크 값의 범위
- 다양한 설치 및 작동 범위 옵션
- 고객 사양의 설계 요건에 맞춤 가능
- 최소 20,000 사이클에서 +/- 20% 의 정적 토크 성능
- 견고한 아연 합금 하우징과 경화 스틸 샤프트, 핀, 토크 엘리먼트가 장기 신뢰성 강화
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증