NY/CC - 나이래치 케이블 클램프
사우스코의 DZUS® NY-CC 플런저는 NY-WG 그로밋 제품군과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 둘의 조합으로 재사용 가능한 플라스틱 재질의 푸시/풀 리벳 스타일의 파스너가 다양하게 제공됩니다. 여러 가지 크기, 헤드 스타일, 색상 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 조합형 파스너는 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다.

- 단순 누름만으로 쉽게 플런저에 루프 생성 및 설치
- 플런저를 당김으로 케이블 및 재활용 클램프 해제
- 사용 가능한 판넬 두께 범위는 0.36 mm(0.014") 에서 5.1 mm(0.201")
- 다중 구멍 설계로 직경 범위가 6.4 mm(0.25") 에서 38.1 mm(1.5") 인 전선 묶음, 관 등 사용 가능 r
- 한쪽이 막힌 구멍장착에 적합
NY 그로밋과 조합할 수 있는 다양한 플런저 다양한 사이즈, 헤드 스타일, 재질, 패널/패널 두께 옵션