KH - 코너 문 분리 가능형 힌지
성형 판금 문의 코너에 맞도록 특별히 설계된 이 작은 매립형 힌지는 빠르고 경제적인 설치를 위한 간편한 솔루션을 제공합니다

기구함체 프레임에 프레임 리프가 볼트로 체결되어 있는 성형 문 리프는 문 판넬의 코너 벤드에 있는 압형 구멍 안에 간단히 장착됩니다
- 하드웨어 돌출부 없는 깔끔한 외관을 제공하기 위해 성형 판금 문의 리턴 벤드 안에 비돌출 형태로 설치됨
- 내구성이 강한 다이 캐스트 금속 구조
- 1 mm(0.04"") ~ 2 mm(0.08"")의 판넬 두께에 맞는 다양한 크기 제공
- 단일 구멍(T1 및 T2) 스타일 - 단일 기계 스크류가 나사산 처리된 베이스에 삽입되는 방식으로 장착됨
- 분리 가능형 힌지 핀은 유지 보수시, 쉬운 문 분리 제공
- 새로운 작은 검정색 나일론 버전 KH 시리즈 코너 장착 힌지 제공 가능
- T1 및 T2 모델의 분리 가능형 힌지 핀을 아세탈 또는 스틸 재질로 제공
- KH 클래스 힌지는 1200 N(270 lbf.) ~ 3000 N(675 lbf.)의 최대 축 및 방사 작업 하중 범위 제공
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.