EH - 표면 장착 힌지

EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
EH - 표면 장착 힌지
영구 장착 설치용으로 설계된 EH 힌지는 힌지를 직각으로 장착하거나 동평면에 장착하는 문과 프레임에 사용할 수 있습니다
  • 모든 스타일은 최대 180도까지 문 회전 실현 가능
  • 나사 스터드 스타일의 은폐형 하드웨어로 파손 방지 및 미관 향상
  • 카운트싱크 설치 스타일은 블라인드 홀 설치와 모든 두께의 문 판넬 및 프레임에 너트 및 볼트 설치 가능
  • 오프셋 힌지 스타일은 최대 기구함체 액세스를 위한 오프셋 피봇 제공과 비좁은 공간의 기구함체 애플리케이션에서도 최대 180도 문 개방 범위 제공
  • 오프셋 힌지 스타일의 멀티피스 구성을 통해 프레임 리프와 문 리프에 독립 설치 가능
  • 크롬 도금, 검정색 분말 코팅, 맞춤 주문형 색상 분말 코팅 마감 중 선택 가능
  • 316 스테인레스 스틸 구조의 다양한 구성 사용 가능
  • 다양한 재질 및 크기 옵션 선택 가능
  • 최대 축방향 및 반경방향 작업 하중은 1330 N(300 lbf.) 에서 5000 N(1120 lbf.) 범위내에서 제공

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 EH - 표면 장착 힌지

보기 그리드 리스트

108개의 상품 중 1-29

내림차순
  1. EH-7A-6V8-38

    Latch

페이지
페이지 당