MP - 폴라 마그네틱 데드볼트 래치

슬림한 저측면 구조의 마그네틱 작동 래치는 해상 또는 거친 지형의 선박 및 레져 분야의 사고로 인한 미닫이식 서랍, 케비넷, 옷장 문 열림을 방지하기 위한 부드럽고 안전한 데드볼트 작동을 제공합니다.
MP - 폴라 마그네틱 데드볼트 래치
깨끗하고 견고한 디자인은 실용적인 기능과 문이나 서랍 설계에 튼튼한 기능을 제공합니다
  • 문이나 서랍에 사용하기 위해 수직 및 수평 방향에서 간편하게 설치 및 작동
  • 래치와 키퍼가 정렬될 때, 강력한 네오디뮴 철 붕소 자석은 자동으로 데드볼트에 체결됨
  • 핸즈프리 및 부드러운 닫힘의 서랍 러너 시스템 작동 보완
  • 슬림 프로파일 형식은 표면 위로 돌출 없이, 0.75""의 얇은 문 및 서랍 판넬의 가장자리 설치에 적합
  • 오목한 손잡이 내부에 설치된 트리거를 살짝 눌러 래치 체결 해제/조절
  • 가능한 키퍼는 0.16"" 까지 조정가능
  • 세련된 마감 옵션은 다른 Southco 제품 외관과 동질감을 주는 솔루션을 보완
  • 새틴 크롬, 광택 크롬, 광택 황동 및 검정색 마감 이용 가능
  • 최대 작업 부하= 545N (122 lbs.)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 MP - 폴라 마그네틱 데드볼트 래치

We can't find products matching the selection.